Pevné požadované hodnoty – zpomalení 1, 2
Tento bod menu nabízí možnost zadat pevné požadované hodnoty pro zpomalení hnacích větví 1 a 2.
POZNÁMKA

Ve výrobním nastavení jsou účinné jen aplikační meze. Aby byly účinné pevné požadované hodnoty, musíte změnit nastavení parametru Maximální zpomalení – zdroj (index 8377.31) na hodnotu 2020A2hex (pevné požadované hodnoty zrychlení). Informace ke změně parametrů naleznete v kapitole Přístup k parametrům přes index.
Hodnoty lze zadávat s maximálně 8 číslicemi před desetinnou čárkou a 2 číslicemi za desetinnou čárkou v systémové jednotce min-1.
Sedmisegmentový displej | Parametr | Index |
|---|---|---|
aplikační mez – zpomalení AS1 | 8357.13 | |
pevná požadovaná hodnota – zpomalení 1 AS1 | 8354.50 | |
pevná požadovaná hodnota – zpomalení 2 AS1 | 8354.52 | |
aplikační mez – zpomalení AS2 | 8358.13 | |
pevná požadovaná hodnota – zpomalení 1 AS2 | 8354.51 | |
pevná požadovaná hodnota – zpomalení 2 AS2 | 8354.53 |