Fastpunkter – forsinkelse 1, 2

Dette menypunktet gir mulighet til å angi fastpunktene for forsinkelse av drivlinjer 1 og 2.

MERK

I fabrikkinnstilling er bare applikasjonsgrensene aktive. For at fastpunktene skal bli aktive, må du stille om parameter Maksimal forsinkelse – Kilde (indeks 8377.31) til verdi 2020A2hex (fastpunkter akselerasjon). Du finner informasjon om endring av parameteren i kapitlet Tilgang til parametere via indeks.
Som maksimum kan verdiene angis med 8 posisjoner før komma og 2 posisjoner etter komma, i systemenhet min-1 .

Syv segments display

Parameter

Indeks

Applikasjonsgrense – forsinkelse AS1

8357.13

Fastpunkt – forsinkelse 1 AS1

8354.50

Fastpunkt – forsinkelse 2 AS1

8354.52

Applikasjonsgrense – forsinkelse AS2

8358.13

Fastpunkt – forsinkelse 1 AS2

8354.51

Fastpunkt – forsinkelse 2 AS2

8354.53

Forløp "Stille inn fastpunkter forsinkelse"