固定设定值 – 减速度1、2
借助该菜单项,可指定驱动机构1和2的减速度固定设定值。
提示

在出厂设置中仅应用极限起作用。要使固定设定值生效,必须将参数最大减速度 – 源(索引8377.31)调整为值2020A2十六进制(加速度的固定设定值)。有关参数更改的信息,参见通过索引访问参数一章。
可以系统单位min-1为单位来指定这些值,小数点前最多8位,小数点后最多2位。
7段数码管显示器 | 参数 | 索引 |
|---|---|---|
应用极限 – 驱动机构1减速度 | 8357.13 | |
固定设定值 – 驱动机构1减速度1 | 8354.50 | |
固定设定值 – 驱动机构1减速度2 | 8354.52 | |
应用极限 – 驱动机构2减速度 | 8358.13 | |
固定设定值 – 驱动机构2减速度1 | 8354.51 | |
固定设定值 – 驱动机构2减速度2 | 8354.53 |