Área de saída

Offset

Tamanho

Faixa

Descrição

0

2

Acionamento

0x8100-01 – Palavra de comando

2

2

Acionamento

0x8280-01 – Modo de operação nominal

4

4

Acionamento

A atribuição depende do "0x8280-01 - Modo de operação alvo"

 

8

4

Acionamento

0x8400-03 – Perfil de posição da velocidade alvo

12

4

Acionamento

0x8400-04 – Perfil de posição da aceleração alvo

16

4

Acionamento

0x8400-05 – Perfil de posição da desaceleração alvo

20

2

Acionamento

A atribuição depende da 0x8F00-01 – Configuração da realimentação do encoder selecionada:

22

2

reservado

24

1

reservado

25

1

Acionamento

0x7200-06 – Status da saída digital DO valor nominal

26

1

Acíclico

Canal acíclico:

Comando

27

1

Acíclico

Canal acíclico:

subíndice na lista de objetos

28

2

Acíclico

Canal acíclico:

índice na lista de objetos

30

4

Acíclico

Canal acíclico:

Dados

34

1

reservado

35

1

reservado