0x7200-06 – Status da saída digital DO valor nominal

Esse objeto contém o valor atual da saída digital. Você também encontrará isso na área de saída

INFORMAÇÃO

Se você acessar objetos que estão mapeados na área de E/S através do canal acíclico, seus valores serão substituídos novamente no próximo ciclo. Portanto, os dados mapeados na área de E/S não devem ser escritos através do canal acíclico!

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x7200-06*

U08

R/W**

0

0 – 0xFF

 

Status da saída digital DO valor nominal