0x7200-06 - 数字量输出端DO设定值状态

该对象包含数字量输出端的实际值。您还可以在输出区域中找到它。

提示

如果通过非循环通道访问映射到I/O区域的对象,它们的值将在下一个循环中再次被覆盖。因此,映射到I/O区域的数据不应通过非循环通道写入!

Index-Sub

型号

RW

默认

数值范围

单位

说明

0x7200-06*

U08

R/W**

0

0 – 0xFF

 

数字量输出端DO设定值状态