0x7200-06 – Estado salida digital consigna DO

Este objeto contiene el valor real de la salida digital. También lo encontrará en el rango de salida

AVISO

Si accede a objetos mapeados en el área de E/S mediante escritura a través del canal acíclico, sus valores se volverán a sobrescribir con el siguiente ciclo. Por ello, los datos mapeados en el área de E/S no deben escribirse a través del canal acíclico.

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x7200-06*

U08

R/W**

0

0 – 0xFF

 

Estado salida digital consigna DO