0x7200-05 – Status da saída digital DO valor atual
Esse objeto contém o valor atual da saída digital. Você também encontrará isso na área de saída
INFORMAÇÃO

Se você acessar objetos que estão mapeados na área de E/S através do canal acíclico, seus valores serão substituídos novamente no próximo ciclo. Portanto, os dados mapeados na área de E/S não devem ser escritos através do canal acíclico!
Subíndice | Tipo | RW | Padrão | Faixa de valores | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x7200-05* | U08 | R | 0 | 0 – 0xFF |
| Status da saída digital DO valor atual |