0X7200-05 - stato output digitale DO valore reale

Quest'oggetto contiene il valore reale dell’uscita digitale. Esso si trova anche nell’area di output

NOTA

Se tramite il canale aciclico si accede in scrittura agli oggetti che sono mappati nell'area I/O, i relativi valori vengono sovrascritti nuovamente con il ciclo successivo. Per questo motivo, i dati mappati nell'area I/O non devono essere scritti tramite il canale aciclico!

Index-Sub

Tipo

RW

Default

Campo di valori

Unità

Descrizione

0x7200-05*

U08

R

0

0 – 0xFF

 

Stato output digitale DO valore reale