Dolaylı kontrol modu kontrol kelimesi 2
Aşağıdaki tabloda dolaylı kontrol modu, kontrol kelimesi 2'nin fonksiyonu gösterilmektedir:
Dolaylı kontrol modu kontrol kelimesi 2 | |||
|---|---|---|---|
High baytı | Low baytı | Açıklama | |
0x00 | 0x00 | Bu komut yok sayılır. | |
0x01 – 0xFA | 0x00 – 0xFF | High-Byte: | Gösterge belleğindeki karakterin pozisyonu |
Low-Byte: | Karakter kodu ASCII veya UNICODE | ||
0xFB | 0x00 | Gösterge belleğinde ve ekrandaki karakteri siler. | |
0xFC | 0x00 | Gösterge belleğinde ve ekrandaki metni siler. | |
0xFD | 0x00 | Aktarma formatı 2 ASCII karakter:Durum kelimesi [1] üzerinden aktarma onaylanmışsa, aktarma formatının metin içerisinde değiştirilmesi mümkündür.
| |
0xFD | 0x01 | Aktarma formatı 1 UNICODE karakter:1)
| |
0xFE | 0x00 | Aktarma formatı 1 ASCII karakter:1)
| |
0xFE | 0x01 | Aktarma formatı ½ UNICODE karakter1)
| |
0xFF | 0x00-0xFF | Rezerve edildi | |
Tüm UNICODE karakterlerinin gösterilmesi mümkün değildir.