Modo de controle indireto Palavra de comando 2
A tabela a seguir mostra a função do modo de controle indireto, palavra de comando 2:
Modo de controle indireto Palavra de comando 2 | |||
|---|---|---|---|
High-Byte | Low-Byte | Descrição | |
0x00 | 0x00 | Este comando é ignorado. | |
0x01 – 0xFA | 0x00 – 0xFF | High-Byte: | posição do caractere na memória de exibição |
Low-Byte: | código do caractere ASCII ou UNICODE | ||
0xFB | 0x00 | Excluir o texto na memória de exibição e na indicação. | |
0xFC | 0x00 | Emitir texto na memória de exibição na indicação. | |
0xFD | 0x00 | Formato de transmissão 2 caracteres ASCII:É possível comutar o formato de transmissão dentro do texto, se a transmissão tiver sido confirmada através da palavra de estado [1].
| |
0xFD | 0x01 | Formato de transmissão 1 caractere UNICODE:1)
| |
0xFE | 0x00 | Formato de transmissão 1 caractere ASCII:1)
| |
0xFE | 0x01 | Formato de transmissão ½ caractere UNICODE1)
| |
0xFF | 0x00-0xFF | Reservado | |
Nem todos os caracteres UNICODE podem ser exibidos.