Modo de controle indireto Palavra de comando 1
A tabela a seguir mostra a atribuição de bits do modo de controle indireto, palavra de comando 1:
Modo de controle indireto Palavra de comando 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
Bit | Nome | Descrição | ||
0 | Controle de teclas | 0 | Se o bit 0 não estiver definido, o modo de controle direto estará ativo. Se o bit 0 estiver definido, o modo de controle indireto estará ativo. As teclas funcionam apenas localmente. | |
1 | As teclas funcionam apenas no modo de controle indireto na palavra de comando 1. | |||
1 – 3 | Res. | Reservado | ||
4 5 6 | Ajuste de cor | Bit 6 5 4 | Cor de fundo | Cor do texto |
0 0 0 | Cinza claro | Preto | ||
0 0 1 | Vermelho | Branco | ||
0 1 0 | Verde | Preto | ||
0 1 1 | Amarelo | Preto | ||
1 0 0 | Azul | Branco | ||
1 0 1 | Cinza escuro | Branco | ||
1 1 0 | Preto | Branco | ||
1 1 1 | Branco | Preto | ||
14 15 | Luminosidade da indicação | Bit 15 14 | Descrição | |
0 0 | A luminosidade escurece durante a inatividade. Qualquer pressionamento de tecla traz a indicação de volta à luminosidade padrão. | |||
0 1 | O estágio 1 de luminosidade é selecionado.O escurecimento está desativado. | |||
1 0 | O estágio 2 de luminosidade é selecionado.2) | |||
1 1 | O estágio 3 de luminosidade é selecionado.2) | |||