间接控制模式控制字 1

下表显示了间接控制模式的位分配,控制字1:

间接控制模式控制字1

名称

说明

0

按键控制

0

如果未设置位0,则直接控制模式激活。

如果设置了位0,则间接控制模式激活。

按键仅在本地起作用。

1

按键仅对控制字1中的间接控制模式起作用。

1 – 3

Res.

保留

4

5

6

颜色设置

位6 5 4

背景颜色

文字颜色

0 0 0

淡灰色

黑色

0 0 1

红色

白色

0 1 0

绿色

黑色

0 1 1

黄色

黑色

1 0 0

蓝色

白色

1 0 1

深灰色

白色

1 1 0

黑色

白色

1 1 1

白色

黑色

14

15

显示器亮度

位15 14

说明

0 0

未激活时亮度变暗。任何按键操作都会让显示器恢复未默认亮度。

0 1

亮度等级1已选择。调光已禁用。

1 0

亮度等级2已选择。2)

1 1

亮度等级3已选择。2)