Indirekte styremodus styreord 1

Den følgende tabel viser bitkonfigurationen af den indirekte styremodus, styreord 1:

Indirekte styremodus styreord 1

Bit

Navn

Beskrivelse

0

Taststyring

0

Hvis bit 0 ikke er indstillet, er den direkte styremodus aktiv.

Hvis bit 0 er indstillet, er den indirekte styremodus aktiv.

Tasterne fungerer kun lokalt.

1

Tasterne fungerer kun på den indirekte styremodus i styreord 1.

1 – 3

Res.

Reserveret

4

5

6

Farveindstilling

Bit 6 5 4

Baggrundsfarve

Tekstfarve

0 0 0

Lysegrå

Sort

0 0 1

Rød

Hvid

0 1 0

Grøn

Sort

0 1 1

Gul

Sort

1 0 0

Blå

Hvid

1 0 1

Mørkegrå

Hvid

1 1 0

Sort

Hvid

1 1 1

Hvid

Sort

14

15

Visningens lysstyrke

Bit 15 14

Beskrivelse

0 0

Ved inaktivitet dæmpes lysstyrken. En vilkårligt tryk på en tast indstiller igen visningen på standardlysstyrken.

0 1

Lysstyrketrin 1 er valgt.Dæmpningen af deaktiveret.

1 0

Lysstyrketrin 2 er valgt.2)

1 1

Lysstyrketrin 3 er valgt.2)