Dolaylı kontrol modu kontrol kelimesi 1
Aşağıdaki tabloda dolaylı kontrol modu, kontrol kelimesi 1'in bit ataması gösterilmektedir:
Dolaylı kontrol modu kontrol kelimesi 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
Bit | Ad | Açıklama | ||
0 | Tuş kontrolü | 0 | Bit 0 ayarlı değilse, dolaysız kontrol modu etkindir. Bit 0 ayarlı ise, dolaylı kontrol modu etkindir. Tuşlar yalnızca yerel olarak çalışır. | |
1 | Tuşlar sadece kontrol kelimesi 1'deki dolaylı kontrol modunda çalışır. | |||
1 – 3 | Rez. | Rezerve edildi | ||
4 5 6 | Renk ayarı | Bit 6 5 4 | Arka plan rengi | Metin rengi |
0 0 0 | Açık gri | Siyah | ||
0 0 1 | Kırmızı | Beyaz | ||
0 1 0 | Yeşil | Siyah | ||
0 1 1 | Sarı | Siyah | ||
1 0 0 | Mavi | Beyaz | ||
1 0 1 | Koyu gri | Beyaz | ||
1 1 0 | Siyah | Beyaz | ||
1 1 1 | Beyaz | Siyah | ||
14 15 | Göstergenin parlaklığı | Bit 15 14 | Açıklama | |
0 0 | Devre dışı durumunda parlaklık karartılır. Herhangi bir tuş darbesi göstergeyi tekrar standart parlaklığa getirir. | |||
0 1 | Parlaklık kademe 1 seçilidir.Karartma devreden çıkarıldı. | |||
1 0 | Parlaklık kademe 2 seçilidir.2) | |||
1 1 | Parlaklık kademe 3 seçilidir.2) | |||