Modo di controllo indiretto parola di controllo 1
La tabella seguente illustra l'assegnazione dei bit del modo di controllo indiretto, parola di controllo 1:
Modo di controllo indiretto parola di controllo 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
Bit | Nome | Descrizione | ||
0 | Controllo dei tasti | 0 | Quando il bit 0 non è impostato è attivo il modo di controllo diretto. Quando il bit 0 è impostato è attivo il modo di controllo indiretto. I tasti agiscono solo localmente. | |
1 | I tasti agiscono solo sul modo di controllo indiretto nella parola di controllo 1. | |||
1 – 3 | Res. | Riservato | ||
4 5 6 | Impostazione colore | Bit 6 5 4 | Colore di sfondo | Colore del testo |
0 0 0 | Grigio chiaro | Nero | ||
0 0 1 | Rosso | Bianco | ||
0 1 0 | Verde | Nero | ||
0 1 1 | Giallo | Nero | ||
1 0 0 | Blu | Bianco | ||
1 0 1 | Grigio scuro | Bianco | ||
1 1 0 | Nero | Bianco | ||
1 1 1 | Bianco | Nero | ||
14 15 | Luminosità del display | Bit 15 14 | Descrizione | |
0 0 | La luminosità è attenuata quando non viene utilizzato. Il display ritorna alla luminosità standard premendo un tasto qualsiasi. | |||
0 1 | È selezionata la luminosità livello 1.Il dimmer è disattivato. | |||
1 0 | È selezionata la luminosità livello 2.2) | |||
1 1 | È selezionata la luminosità livello 3.2) | |||