Indirekt styrläge kontrollord 1
I tabellen nedan visas bittilldelningen för det indirekta styrläget, kontrollord 1:
Indirekt styrläge kontrollord 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
Bit | Namn | Beskrivning | ||
0 | Knappstyrning | 0 | Om bit 0 inte är inställd är direkt styrläge aktivt. Om bit 0 är inställd är indirekt styrläge aktivt. Knapparna fungerar endast lokalt. | |
1 | Knapparna styr endast det indirekta styrläget i kontrollord 1. | |||
1–3 | Res. | Reserverad | ||
4 5 6 | Färginställning | Bit 6 5 4 | Bakgrundsfärg | Textfärg |
0 0 0 | Ljusgrå | Svart | ||
0 0 1 | Röd | Vit | ||
0 1 0 | Grön | Svart | ||
0 1 1 | Gul | Svart | ||
1 0 0 | Blå | Vit | ||
1 0 1 | Mörkgrå | Vit | ||
1 1 0 | Svart | Vit | ||
1 1 1 | Vit | Svart | ||
14 15 | Skärmens ljusstyrka | Bit 15 14 | Beskrivning | |
0 0 | Om inget görs är ljusstyrkan nedtonad. Om du trycker på en knapp återgår skärmen till normal ljusstyrka. | |||
0 1 | Ljusstyrka 1 har valts.Dimning är avaktiverad. | |||
1 0 | Ljusstyrka 2 har valts.2) | |||
1 1 | Ljusstyrka 3 har valts.2) | |||