Režim nepřímého řízení, řídicí slovo 1

Následující tabulka ukazuje přiřazení bitů režimu nepřímého řízení, řídicí slovo 1:

Režim nepřímého řízení, řídicí slovo 1

Bit

Název

Popis

0

Řízení tlačítek

0

Pokud není nastaven bit 0, je aktivní režim přímého řízení.

Pokud je nastaven bit 0, je aktivní režim nepřímého řízení.

Tlačítka působí jen lokálně.

1

Tlačítka ovlivňují pouze režim nepřímého řízení v řídicím slově 1.

1–3

rez.

rezervováno

4

5

6

Nastavení barev

Bit 6 5 4

Barva pozadí

Barva textu

0 0 0

světle šedá

černá

0 0 1

červená

bílá

0 1 0

zelená

černá

0 1 1

žlutá

černá

1 0 0

modrá

bílá

1 0 1

tmavě šedá

bílá

1 1 0

černá

bílá

1 1 1

bílá

černá

14

15

Jas displeje

Bit 15 14

Popis

0 0

Při nečinnosti se jas ztlumí. Stisknutím libovolného tlačítka se displej vrátí do standardního jasu.

0 1

Zvolen je stupeň jasu 1.Stmívání je deaktivováno.

1 0

Zvolen je stupeň jasu 2.2)

1 1

Zvolen je stupeň jasu 3.2)