Indirekte styringsmodus kontrollord 1
Tabellen nedenfor viser bit-tilordningen for indirekte styringsmodus, kontrollord 1:
Indirekte styringsmodus kontrollord 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
Bit | Navn | Beskrivelse | ||
0 | Tastestyring | 0 | Når Bit 0 ikke er satt, er styringsmodus aktiv. Når Bit 0 er satt, er indirekte styringsmodus aktiv. Tastene har bare lokal virkning. | |
1 | Tastene har bare virkning på indirekte styringsmodus i kontrollord 1. | |||
1 – 3 | Res. | Reservert | ||
4 5 6 | Fargeinnstilling | Bit 6 5 4 | Bakgrunnsfarge | Tekstfarge |
0 0 0 | Lysegrå | Svart | ||
0 0 1 | Rød | Hvit | ||
0 1 0 | Grønn | Svart | ||
0 1 1 | Gul | Svart | ||
1 0 0 | Blå | Hvit | ||
1 0 1 | Mørk grå | Hvit | ||
1 1 0 | Svart | Hvit | ||
1 1 1 | Hvit | Svart | ||
14 15 | Displayets lysstyrke | Bit 15 14 | Beskrivelse | |
0 0 | Lysstyrken dimmes ved inaktivitet. Et vilkårlig tastetrykk bringer displayet tilbake til standard-lysstyrke igjen. | |||
0 1 | Lysstyrke trinn 1 er valgt.Dimming er deaktivert. | |||
1 0 | Lysstyrke trinn 2 er valgt.2) | |||
1 1 | Lysstyrke trinn 3 er valgt.2) | |||