Indirekte styringsmodus kontrollord 2

Tabellen nedenfor viser funksjonen til indirekte styringsmodus, kontrollord 2:

Indirekte styringsmodus kontrollord 2

High-Byte

Low-Byte

Beskrivelse

0x00

0x00

Denne kommandoen ignoreres.

0x01 – 0xFA

0x00 – 0xFF

High-Byte:

Tegnets posisjon i visningsminnet
(se kapittel "Tegnposisjon avhengig av tegnkode”).

Low-Byte:

Tegnkode ASCII eller UNICODE

0xFB

0x00

Slett tekst i visningsminne og på display.

0xFC

0x00

Vis tekst i visningsminne på display.

0xFD

0x00

Overføringsformat 2 ASCII-tegn:Veksling av overføringsformat innenfor teksten er mulig dersom overføring via statusord [1] er bekreftet.

  • 1 ASCII-tegn via kontrollord 2
  • 1 ASCII-tegn via kontrollord 3

0xFD

0x01

Overføringsformat 1 UNICODE-tegn:1)

  • ½ UNICODE-tegn via kontrollord 2
  • ½ UNICODE-tegn via kontrollord 3

0xFE

0x00

Overføringsformat 1 ASCII-tegn:1)

  • 1 ASCII-tegn via kontrollord 2
  • Ingen overføring via kontrollord 3

0xFE

0x01

Overføringsformat ½ UNICODE-tegn:1)

  • ½ UNICODE-tegn via kontrollord 2
  • Ingen overføring via kontrollord 3

0xFF

0x00-0xFF

Reservert

Ikke alle UNICODE-tegn kan vises.