Mode pilotage indirect, mot de commande 2

Le tableau suivant présente le fonctionnement du mode pilotage indirect, mot de commande 2.

Mode pilotage indirect, mot de commande 2

Octet High

Octet Low

Description

0x00

0x00

Cette commande est ignorée.

0x01 – 0xFA

0x00 – 0xFF

Octet High :

position du caractère dans la mémoire de l'afficheur
(voir le chapitre "Position du caractère en fonction du code de caractères").

Octet Low :

code de caractères ASCII ou UNICODE

0xFB

0x00

Supprimer le texte dans la mémoire de l'afficheur ou sur l'écran.

0xFC

0x00

Afficher le texte de la mémoire sur l'écran.

0xFD

0x00

Format de transmission 2 caractères ASCIILa commutation du format de transmission dans le texte est possible si la transmission a été acquittée via mot d'état [1].

  • 1 caractère ASCII via mot de commande 2
  • 1 caractère ASCII via mot de commande 3

0xFD

0x01

Format de transmission 1 caractère UNICODE1)

  • ½ caractère UNICODE via mot de commande 2
  • ½ caractère UNICODE via mot de commande 3

0xFE

0x00

Format de transmission 1 caractère ASCII1)

  • 1 caractère ASCII via mot de commande 2
  • Pas de transmission via mot de commande 3

0xFE

0x01

Format de transmission ½ caractère UNICODE1)

  • ½ caractère UNICODE via mot de commande 2
  • Pas de transmission via mot de commande 3

0xFF

0x00-0xFF

réservé

Il est impossible de représenter tous les caractères UNICODE.