Modo de control indirecto palabra de control 2
La tabla siguiente muestra la función del modo de control indirecto, palabra de control 2:
Modo de control indirecto palabra de control 2 | |||
|---|---|---|---|
High Byte | Low Byte | Descripción | |
0x00 | 0x00 | Este comando se ignora. | |
0x01 – 0xFA | 0x00 – 0xFF | High Byte: | Posición del carácter en la memoria de pantalla |
Low Byte: | Código de caracteres ASCII o UNICODE | ||
0xFB | 0x00 | Borrar el texto en la memoria de pantalla y en la pantalla. | |
0xFC | 0x00 | Emitir el texto de la memoria de pantalla en la pantalla. | |
0xFD | 0x00 | Formato de transmisión 2 caracteres ASCII:El cambio del formato de transmisión dentro del texto es posible cuando la transmisión se ha confirmado mediante la palabra de estado [1].
| |
0xFD | 0x01 | Formato de transmisión 1 carácter UNICODE:1)
| |
0xFE | 0x00 | Formato de transmisión 1 carácter ASCII:1)
| |
0xFE | 0x01 | Formato de transmisión ½ carácter UNICODE:1)
| |
0xFF | 0x00-0xFF | Reservado | |
No se pueden representar todos los caracteres UNICODE.