간접 제어 모드 제어 워드 2
다음 표는 간접 제어 모드 제어 워드 2의 비트 할당을 보여줍니다:
간접 제어 모드 제어 워드 2 | |||
|---|---|---|---|
High 바이트 | Low 바이트 | 설명 | |
0x00 | 0x00 | 이 명령은 무시됩니다. | |
0x01 – 0xFA | 0x00 – 0xFF | High 바이트: | 디스플레이 메모리에서 문자의 위치 |
Low 바이트: | 문자 코드 ASCII 또는 UNICODE | ||
0xFB | 0x00 | 디스플레이 및 디스플레이 메모리에서 텍스트를 삭제합니다. | |
0xFC | 0x00 | 디스플레이 및 디스플레이 메모리에서 텍스트를 출력합니다. | |
0xFD | 0x00 | 전송 형식 2 ASCII 문자:전송이 상태 워드 [1]을 통해 확인된 경우에는 텍스트 내에서 전송 형식의 전환이 가능합니다.
| |
0xFD | 0x01 | 전송 형식 1 UNICODE 문자:1)
| |
0xFE | 0x00 | 전송 형식 1 ASCII 문자:1)
| |
0xFE | 0x01 | 전송 형식 ½ UNICODE 문자1)
| |
0xFF | 0x00-0xFF | 예비용 | |
모든 UNICODE 문자가 표시되지는 않습니다.