Modo di controllo indiretto parola di controllo 2
La tabella seguente illustra la funzione del modo di controllo indiretto, parola di controllo 2:
Modo di controllo indiretto parola di controllo 2 | |||
|---|---|---|---|
Byte high | Byte low | Descrizione | |
0x00 | 0x00 | Questo comando viene ignorato. | |
0x01 – 0xFA | 0x00 – 0xFF | Byte high: | posizione del carattere nella memoria del display |
Byte low: | codice del carattere ASCII o UNICODE | ||
0xFB | 0x00 | Eliminare il testo nella memoria del display e cancellarlo sul display. | |
0xFC | 0x00 | Emettere il testo sul display dalla memoria del display. | |
0xFD | 0x00 | Formato di trasmissione 2 caratteri ASCII:La commutazione del formato di trasmissione all'interno del testo è possibile se la trasmissione è stata confermata tramite parola di stato [1].
| |
0xFD | 0x01 | Formato di trasmissione 1 carattere UNICODE:1)
| |
0xFE | 0x00 | Formato di trasmissione 1 carattere ASCII:1)
| |
0xFE | 0x01 | Formato di trasmissione ½ carattere UNICODE:1)
| |
0xFF | 0x00-0xFF | Riservato | |
Non è possibile rappresentare tutti i caratteri UNICODE.