Indirekter Steuermodus Steuerwort 2
Die folgende Tabelle zeigt die Funktion des indirekten Steuermodus, Steuerwort 2:
Indirekter Steuermodus Steuerwort 2 | |||
|---|---|---|---|
High-Byte | Low-Byte | Beschreibung | |
0x00 | 0x00 | Dieser Befehl wird ignoriert. | |
0x01 – 0xFA | 0x00 – 0xFF | High-Byte: | Position des Zeichens im Anzeigespeicher |
Low-Byte: | Zeichencode ASCII oder UNICODE | ||
0xFB | 0x00 | Text im Anzeigespeicher und auf dem Display löschen. | |
0xFC | 0x00 | Text im Anzeigespeicher auf dem Display ausgeben. | |
0xFD | 0x00 | Übertragungsformat 2 ASCII-Zeichen:Das Umschalten des Übertragungsformats innerhalb des Texts ist möglich, wenn die Übertragung über Statuswort [1] quittiert wurde.
| |
0xFD | 0x01 | Übertragungsformat 1 UNICODE-Zeichen:1)
| |
0xFE | 0x00 | Übertragungsformat 1 ASCII-Zeichen:1)
| |
0xFE | 0x01 | Übertragungsformat ½ UNICODE-Zeichen1)
| |
0xFF | 0x00-0xFF | Reserviert | |
Es können nicht alle UNICODE-Zeichen dargestellt werden.