Indirekte styremodus styreord 2

Den følgende tabel viser funktionen for den indirekte styremodus, styreord 2:

Indirekte styremodus styreord 2

High-byte

Low-byte

Beskrivelse

0x00

0x00

Denne kommando ignoreres.

0x01 – 0xFA

0x00 – 0xFF

High-byte:

Tegnets position i displayhukommelsen
(se kapitlet "Tegnposition afhængigt af tegnkode).

Low-byte:

Tegnkode ASCII eller UNICODE

0xFB

0x00

Slet teksten i displayhukommelsen og på displayet.

0xFC

0x00

Udlæs teksten i displayhukommelsen på displayet.

0xFD

0x00

Overførselsformat 2 ASCII-tegn:Omstillingen af overførselsformatet inden for teksten er mulig, når overførslen blev kvitteret med statusordet [1].

  • 1 ASCII-tegn ved hjælp af styreord 2
  • 1 ASCII-tegn ved hjælp af styreord 3

0xFD

0x01

Overførselsformat 1 UNICODE-tegn:1)

  • ½ UNICODE-tegn ved hjælp af styreord 2
  • ½ UNICODE-tegn ved hjælp af styreord 3

0xFE

0x00

Overførselsformat 1 ASCII-tegn:1)

  • 1 ASCII-tegn ved hjælp af styreord 2
  • Ingen overførsel ved hjælp af styreord 3

0xFE

0x01

Overførselsformat ½ UNICODE-tegn1)

  • ½ UNICODE-tegn ved hjælp af styreord 2
  • Ingen overførsel ved hjælp af styreord 3

0xFF

0x00-0xFF

Reserveret

Alle UNICODE-tegn kan ikke vises.