Indirekt styrläge kontrollord 2
I tabellen nedan visas funktionen för det indirekta styrläget, kontrollord 2:
Indirekt styrläge kontrollord 2 | |||
|---|---|---|---|
High-byte | Low-byte | Beskrivning | |
0x00 | 0x00 | Det här kommandot ignoreras. | |
0x01 – 0xFA | 0x00 – 0xFF | High-byte: | Placering av tecknet i skärmminnet |
Low-byte: | Teckenkod ASCII eller UNICODE | ||
0xFB | 0x00 | Ta bort text i skärmminnet och på skärmen. | |
0xFC | 0x00 | Visa i skärmminnet och på skärmen. | |
0xFD | 0x00 | Överföringsformat 2 ASCII-tecken:Det går att ändra överföringsformatet i texten när överföringen har kvitterats med statusord [1].
| |
0xFD | 0x01 | Överföringsformat 1 UNICODE-tecken:1)
| |
0xFE | 0x00 | Överföringsformat 1 ASCII-tecken:1)
| |
0xFE | 0x01 | Överföringsformat ½ UNICODE-tecken:1)
| |
0xFF | 0x00-0xFF | Reserverad | |
Det går inte att visa alla UNICODE-tecken.