Indirecte besturingsmodus besturingswoord 2
In de volgende tabel ziet u de functie van de indirecte besturingsmodus, besturingswoord 2:
Indirecte besturingsmodus besturingswoord 2 | |||
|---|---|---|---|
High-byte | Low-byte | Beschrijving | |
0x00 | 0x00 | Dit commando wordt genegeerd. | |
0x01 – 0xFA | 0x00 – 0xFF | High-byte: | Positie van het teken in het weergavegeheugen |
Low-byte: | Tekencode ASCII of UNICODE | ||
0xFB | 0x00 | Tekst in het weergavegeheugen en op het display wissen. | |
0xFC | 0x00 | Tekst in het weergavegeheugen op het display weergeven. | |
0xFD | 0x00 | Overdrachtsformaat 2 ASCII-tekens:Het omschakelen van het overdrachtsformaat binnen de tekst is mogelijk als de overdracht met statuswoord [1] bevestigd is.
| |
0xFD | 0x01 | Overdrachtsformaat 1 UNICODE-teken:1)
| |
0xFE | 0x00 | Overdrachtsformaat 1 ASCII-teken:1)
| |
0xFE | 0x01 | Overdrachtsformaat ½ UNICODE-teken1)
| |
0xFF | 0x00-0xFF | Gereserveerd | |
Niet alle UNICODE-tekens kunnen worden weergegeven.