Tekenpositie afhankelijk van de tekencode
In de volgende tabel ziet u de positie van het teken in het weergavegeheugen afhankelijk van de gebruikte tekencode voor besturingswoord 2 en 3 van de indirecte besturingsmodus:
Tekenpositie op het display | 1 | 2 | 3 | ... | 30 | 31 | 32 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie voor ASCII-code in het weergavegeheugen (bruikbaar geheugenbereik: 32 byte) | 1 | 2 | 3 | ... | 30 | 31 | 32 | ||||||
Positie voor UNICODE in het weergavegeheugen (bruikbaar geheugenbereik: 64 byte) L = low-byte van het UNICODE-teken H = high-byte van het UNICODE-teken | 1 L | 2 H | 3 L | 4 H | 5 L | 6 H | ... | 59 L | 60 H | 61 L | 62 H | 63 L | 64 H |