Karakter koduna bağlı olarak karakter pozisyonu
Aşağıdaki tabloda dolaylı kontrol modunun 2 ve 3 numaralı kontrol kelimesi için kullanılan karakter koduna bağlı olarak gösterge belleğindeki karakterin pozisyonu gösterilmektedir:
Ekrandaki karakter pozisyonu | 1 | 2 | 3 | ... | 30 | 31 | 32 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterge belleğinde ASCII kodu için pozisyon (kullanılabilen bellek alanı: 32 bayt) | 1 | 2 | 3 | ... | 30 | 31 | 32 | ||||||
Gösterge belleğinde UNICODE için pozisyon (Kullanılabilen bellek alanı: 64 bayt) L = UNICODE karakterine ait Low-Byte L = UNICODE karakterine ait High-Byte | 1 L | 2 H | 3 L | 4 H | 5 L | 6 H | ... | 59 L | 60 H | 61 L | 62 H | 63 L | 64 H |