Posizione carattere in funzione del codice del carattere
La tabella seguente indica la posizione del carattere nella memoria del display in funzione del codice del carattere utilizzato per parola di controllo 2 e 3 del modo di controllo indiretto:
Posizione carattere sul display | 1 | 2 | 3 | ... | 30 | 31 | 32 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione per codice ASCII nella memoria del display (area di memoria utilizzabile: 32 byte) | 1 | 2 | 3 | ... | 30 | 31 | 32 | ||||||
Posizione per UNICODE nella memoria del display (area di memoria utilizzabile: 64 byte) L = byte low del carattere UNICODE H = byte high del carattere UNICODE | 1 L | 2 H | 3 L | 4 H | 5 L | 6 H | ... | 59 L | 60 H | 61 L | 62 H | 63 L | 64 H |