문자 코드에 따른 문자 위치
다음 표는 간접 제어 모드의 제어 워드 2 및 3에 사용된 문자 코드에 따른 디스플레이 메모리에서의 문자 위치를 보여줍니다:
디스플레이에서 문자 위치 | 1 | 2 | 3 | ... | 30 | 31 | 32 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디스플레이 메모리에서 ASCII 코드의 위치 (사용 가능한 저장 공간: 32바이트) | 1 | 2 | 3 | ... | 30 | 31 | 32 | ||||||
디스플레이 메모리에서 UNICODE의 위치 (사용 가능한 저장 공간: 64바이트) L = UNICODE 문자의 Low 바이트 H = UNICODE 문자의 High 바이트 | 1 L | 2 H | 3 L | 4 H | 5 L | 6 H | ... | 59 L | 60 H | 61 L | 62 H | 63 L | 64 H |