Indirecte besturingsmodus besturingswoord 1
In de volgende tabel ziet u de bittoewijzing van de indirecte besturingsmodus, besturingswoord 1:
Indirecte besturingsmodus besturingswoord 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
Bit | Naam | Beschrijving | ||
0 | Toetsbesturing | 0 | Als bit 0 niet is ingesteld, is de directe besturingsmodus actief. Als bit 0 is ingesteld, is de indirecte besturingsmodus actief. De toetsen werken alleen lokaal. | |
1 | De toetsen werken alleen op de indirecte besturingsmodus in het besturingswoord 1. | |||
1 – 3 | Geres. | Gereserveerd | ||
4 5 6 | Kleurinstelling | Bit 6 5 4 | Achtergrondkleur | Tekstkleur |
0 0 0 | Lichtgrijs | Zwart | ||
0 0 1 | Rood | Wit | ||
0 1 0 | Groen | Zwart | ||
0 1 1 | Geel | Zwart | ||
1 0 0 | Blauw | Wit | ||
1 0 1 | Donkergrijs | Wit | ||
1 1 0 | Zwart | Wit | ||
1 1 1 | Wit | Zwart | ||
14 15 | Helderheid van het display | Bit 15 14 | Beschrijving | |
0 0 | Bij inactiviteit wordt de helderheid gedimd. Door een willekeurige druk op de toets komt het display weer op de standaardhelderheid. | |||
0 1 | Helderheid trap 1 is geselecteerd.Dimmen is gedeactiveerd. | |||
1 0 | Helderheid trap 2 is geselecteerd.2) | |||
1 1 | Helderheid trap 3 is geselecteerd.2) | |||