Tryb sterowania pośredniego, słowo sterujące 1

W poniższej tabeli przedstawiono przyporządkowanie bitów trybu sterowania pośredniego, słowo sterujące 1:

Tryb sterowania pośredniego, słowo sterujące 1

Bit

Nazwa

Opis

0

Sterowanie przyciskami

0

Jeśli bit 0 jest w stanie niskim, jest aktywny tryb sterowania bezpośredniego.

Jeśli bit 0 jest w stanie wysokim, jest aktywny tryb sterowania pośredniego.

Przyciski mają działanie tylko lokalne.

1

Przyciski wpływają tylko na tryb sterowania pośredniego w słowie sterującym 1.

1 – 3

Res.

Zarezerwowany

4

5

6

Ustawienie kolorów

Bit 6 5 4

Kolor tła

Kolor tekstu

0 0 0

Jasnoszary

Czarny

0 0 1

Czerwony

Biały

0 1 0

Zielony

Czarny

0 1 1

Żółty

Czarny

1 0 0

Niebieski

Biały

1 0 1

Ciemnoszary

Biały

1 1 0

Czarny

Biały

1 1 1

Biały

Czarny

14

15

Jasność wyświetlacza

Bit 15 14

Opis

0 0

W razie braku aktywności jasność zostaje zmniejszona. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje przywrócenie standardowej jasności.

0 1

Wybrano stopień jasności 1.Ściemnianie jest nieaktywne.

1 0

Wybrano stopień jasności 2.2)

1 1

Wybrano stopień jasności 3.2)