간접 제어 모드 제어 워드 1

다음 표는 간접 제어 모드 제어 워드 1의 비트 할당을 보여줍니다:

간접 제어 모드 제어 워드 1

비트

이름

설명

0

버튼 제어

0

비트 0이 설정되지 않은 경우 직접 제어 모드가 활성화됩니다.

비트 0이 설정되어 있는 경우 간접 제어 모드가 활성화됩니다.

이 버튼은 로컬에만 작용합니다.

1

이 버튼은 간접 제어 모드의 제어 워드 1에만 유효합니다.

1 – 3

Res.

예비용

4

5

6

컬러 설정

비트 6 5 4

배경색

자유 텍스트

0 0 0

연회색

검정색

0 0 1

적색

백색

0 1 0

녹색

검정색

0 1 1

황색

검정색

1 0 0

청색

백색

1 0 1

어두운 회색

백색

1 1 0

검정색

백색

1 1 1

백색

검정색

14

15

디스플레이의 밝기

비트 15 14

설명

0 0

비활성화 시 밝기가 어두어집니다. 임의의 버튼을 누르면 디스플레이가 다시 표준 밝기로 전환됩니다.

0 1

밝기 단계 1이 선택된 상태입니다.디밍이 비활성화된 상태입니다.

1 0

밝기 단계 2가 선택된 상태입니다.2)

1 1

밝기 단계 3이 선택된 상태입니다.2)