Indirekter Steuermodus Steuerwort 1

Die folgende Tabelle zeigt die Bitbelegung des indirekten Steuermodus, Steuerwort 1:

Indirekter Steuermodus Steuerwort 1

Bit

Name

Beschreibung

0

Tastensteuerung

0

Wenn Bit 0 nicht gesetzt ist, ist der direkte Steuermodus aktiv.

Wenn Bit 0 gesetzt ist, ist der indirekte Steuermodus aktiv.

Die Tasten wirken nur lokal.

1

Die Tasten wirken nur auf den indirekten Steuermodus im Steuerwort 1.

1 – 3

Res.

Reserviert

4

5

6

Farbeinstellung

Bit 6 5 4

Hintergrundfarbe

Textfarbe

0 0 0

Hellgrau

Schwarz

0 0 1

Rot

Weiß

0 1 0

Grün

Schwarz

0 1 1

Gelb

Schwarz

1 0 0

Blau

Weiß

1 0 1

Dunkelgrau

Weiß

1 1 0

Schwarz

Weiß

1 1 1

Weiß

Schwarz

14

15

Helligkeit der Anzeige

Bit 15 14

Beschreibung

0 0

Bei Inaktivität wird die Helligkeit gedimmt. Ein beliebiger Tastendruck bringt die Anzeige wieder auf Standardhelligkeit.

0 1

Helligkeit Stufe 1 ist gewählt.Dimmen ist deaktiviert.

1 0

Helligkeit Stufe 2 ist gewählt.2)

1 1

Helligkeit Stufe 3 ist gewählt.2)