Közvetett vezérlő üzemmód, 1. vezérlőszó

A következő táblázat a közvetett vezérlő üzemmód 1. vezérlőszavának bitkiosztását mutatja:

Közvetett vezérlő üzemmód, 1. vezérlőszó

Bit

Név

Leírás

0

Nyomógombos vezérlés

0

Ha a 0. bit nincs beállítva, a közvetlen vezérlő üzemmód aktív.

Ha a 0. bit be van állítva, a közvetett vezérlő üzemmód aktív.

A gombok csak helyben működnek.

1

A gombok csak a közvetett vezérlő üzemmódra hatnak az 1. vezérlőszóban.

1 – 3

Fennt.

Fenntartva

4

5

6

Színbeállítás

6. 5. 4. bit

Háttérszín

Szövegszín

0 0 0

Világosszürke

Fekete

0 0 1

Piros

Fehér

0 1 0

Zöld

Fekete

0 1 1

Sárga

Fekete

1 0 0

Kék

Fehér

1 0 1

Sötétszürke

Fehér

1 1 0

Fekete

Fehér

1 1 1

Fehér

Fekete

14

15

A kijelző fényereje

15. 14. bit

Leírás

0 0

Inaktivitás esetén a fényerő elhalványul. Bármely gomb megnyomásával a kijelző visszaáll normál fényerőre.

0 1

A fényerő 1. fokozata van kiválasztva.A fényerőszabályozás ki van kapcsolva.

1 0

A fényerő 2. fokozata van kiválasztva.2)

1 1

A fényerő 3. fokozata van kiválasztva.2)