Mode pilotage indirect, mot de commande 1
Le tableau suivant indique l'affectation des bits du mode pilotage indirect, mot de commande 1.
Mode pilotage indirect, mot de commande 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
Bit | Nom | Description | ||
0 | Commande des touches | 0 | Si le bit 0 n'est pas activé, le mode pilotage direct est activé. Si le bit 0 est activé, le mode pilotage indirect est activé. Les touches n'agissent que sur le pupitre. | |
1 | Les touches n'agissent que sur le mode pilotage indirect dans le mot de commande 1. | |||
1 – 3 | res. | réservé | ||
4 5 6 | Réglage de la couleur | Bits 6 5 4 | Couleur d'arrière-plan | Couleur du texte |
0 0 0 | Gris clair | Noir | ||
0 0 1 | Rouge | Blanc | ||
0 1 0 | Vert | Noir | ||
0 1 1 | Jaune | Noir | ||
1 0 0 | Bleu | Blanc | ||
1 0 1 | Gris foncé | Blanc | ||
1 1 0 | Noir | Blanc | ||
1 1 1 | Blanc | Noir | ||
14 15 | Luminosité de l'affichage | Bits 15 14 | Description | |
0 0 | En cas d'inactivité, la luminosité est atténuée. Actionner n'importe quelle touche réactive la luminosité standard de l'écran. | |||
0 1 | Luminosité niveau 1 sélectionnéeAtténuation désactivée | |||
1 0 | Luminosité niveau 2 sélectionnée2) | |||
1 1 | Luminosité niveau 3 sélectionnée2) | |||