Modo de control indirecto palabra de control 1
La tabla siguiente muestra la asignación de bits del modo de control indirecto, palabra de control 1:
Modo de control indirecto palabra de control 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
Bit | Nombre | Descripción | ||
0 | Control de teclas | 0 | Si no está activado el bit 0, está activo el modo de control directo. Si está activado el bit 0, está activo el modo de control indirecto. Las teclas sólo surten efecto localmente. | |
1 | Las teclas 1 – 7 sólo surten efecto en el modo de control indirecto en la palabra de control 1. | |||
1 – 3 | Res. | Reservado | ||
4 5 6 | Ajuste de color | Bit 6 5 4 | Color de fondo | Color de texto |
0 0 0 | Gris claro | Negro | ||
0 0 1 | Rojo | Blanco | ||
0 1 0 | Verde | Negro | ||
0 1 1 | Amarillo | Negro | ||
1 0 0 | Azul | Blanco | ||
1 0 1 | Gris oscuro | Blanco | ||
1 1 0 | Negro | Blanco | ||
1 1 1 | Blanco | Negro | ||
14 15 | Brillo de la pantalla | Bit 15 14 | Descripción | |
0 0 | El brillo se atenúa en caso de inactividad. La pantalla adquiere de nuevo el brillo estándar pulsando cualquier tecla. | |||
0 1 | El nivel de brillo 1 está seleccionado.La atenuación está desactivada. | |||
1 0 | El nivel de brillo 2 está seleccionado.2) | |||
1 1 | El nivel de brillo 3 está seleccionado.2) | |||