Közvetett vezérlő üzemmód, 2. vezérlőszó
A következő táblázat a közvetett vezérlő üzemmód 2. vezérlőszavának funkcióját mutatja:
Közvetett vezérlő üzemmód, 2. vezérlőszó | |||
|---|---|---|---|
Felső bájt | Alsó bájt | Leírás | |
0x00 | 0x00 | Ez a parancs figyelmen kívül marad. | |
0x01 – 0xFA | 0x00 – 0xFF | Felső bájt: | A karakter pozíciója a kijelzőmemóriában |
Alsó bájt: | ASCII vagy UNICODE karakterkód | ||
0xFB | 0x00 | A szöveg törlése a kijelzőmemóriában és a kijelzőn. | |
0xFC | 0x00 | A kijelzőmemóriában lévő szöveg megjelenítése a kijelzőn. | |
0xFD | 0x00 | 2 ASCII-karakteres átviteli formátum:Az átviteli formátumot a szövegen belül át lehet kapcsolni, ha az átvitelt az [1] állapotszóval nyugtázták.
| |
0xFD | 0x01 | 1 UNICODE-karakteres átviteli formátum:1)
| |
0xFE | 0x00 | 1 ASCII-karakteres átviteli formátum:1)
| |
0xFE | 0x01 | ½ UNICODE-karakteres átviteli formátum:1)
| |
0xFF | 0x00-0xFF | Fenntartva | |
Nem jeleníthető meg minden UNICODE-karakter.