Režim nepřímého řízení, řídicí slovo 2

Následující tabulka ukazuje funkci režimu nepřímého řízení, řídicí slovo 2:

Režim nepřímého řízení, řídicí slovo 2

Byte high

Byte low

Popis

0x00

0x00

Tento příkaz se ignoruje.

0x01 – 0xFA

0x00 – 0xFF

Byte high:

Pozice znaku v paměti displeje
(viz kapitola "Pozice znaku v závislosti na kódu znaku").

Byte low:

Kódování znaků ASCII nebo UNICODE

0xFB

0x00

Vymazání textu v paměti displeje a na displeji.

0xFC

0x00

Výstup textu v paměti displeje na displej.

0xFD

0x00

Formát přenosu 2 znaky ASCII:Přepnutí formátu přenosu v rámci textu je možné, pokud byl přenos potvrzen stavovým slovem [1].

  • 1 ASCII znak prostřednictvím řídicího slova 2
  • 1 ASCII znak prostřednictvím řídicího slova 3

0xFD

0x01

Formát přenosu 1 znak UNICODE:1)

  • ½ znaku UNICODE prostřednictvím řídicího slova 2
  • ½ znaku UNICODE prostřednictvím řídicího slova 3

0xFE

0x00

Formát přenosu 1 znak ASCII:1)

  • 1 ASCII znak prostřednictvím řídicího slova 2
  • žádný přenos prostřednictvím řídicího slova 3

0xFE

0x01

Formát přenosu ½ znaku UNICODE:1)

  • ½ znaku UNICODE prostřednictvím řídicího slova 2
  • žádný přenos prostřednictvím řídicího slova 3

0xFF

0x00-0xFF

rezervováno

Nelze zobrazit všechny znaky UNICODE.