Epäsuora ohjaustila, ohjaussana 2
Seuraavassa taulukossa näkyy epäsuoran ohjaustilan toiminta, ohjaussana 2:
Epäsuora ohjaustila, ohjaussana 2 | |||
|---|---|---|---|
High-Byte | Low-Byte | Kuvaus | |
0x00 | 0x00 | Komentoa ei oteta huomioon. | |
0x01 – 0xFA | 0x00 – 0xFF | High-Byte: | Merkin sijainti näyttömuistissa |
Low-Byte: | Merkkikoodi ASCII tai UNICODE | ||
0xFB | 0x00 | Poista teksti näyttömuistista ja näytöstä. | |
0xFC | 0x00 | Näytä teksti näytössä. | |
0xFD | 0x00 | Siirtoformaatti 2 ASCII-merkkiä:Siirtoformaatin vaihtaminen tekstin sisällä on mahdollista, kun siirto on kuitattu tilasanalla [1].
| |
0xFD | 0x01 | Siirtoformaatti 1 UNICODE-merkki:1)
| |
0xFE | 0x00 | Siirtoformaatti 1 ASCII-merkki:1)
| |
0xFE | 0x01 | Siirtoformaatti ½ UNICODE-merkki1)
| |
0xFF | 0x00-0xFF | Varattu | |
Kaikkia UNICODE-merkkejä ei voida näyttää.