间接控制模式控制字 2
下表显示了间接控制模式的功能,控制字2:
间接控制模式控制字2 | |||
|---|---|---|---|
高字节 | 低字节 | 说明 | |
0x00 | 0x00 | 该命令将被忽略。 | |
0x01 – 0xFA | 0x00 – 0xFF | 高字节: | 显示存储器中的字符位置 |
低字节: | 字符代码ASCII或UNICODE | ||
0xFB | 0x00 | 删除显示存储器和显示屏上的文本。 | |
0xFC | 0x00 | 将显示存储器中的文本输出到显示屏上。 | |
0xFD | 0x00 | 传输格式2个ASCII字符: 如果已通过状态字 [1] 确认传输,则可在文本内切换传输格式。
| |
0xFD | 0x01 | 传输格式1个UNICODE字符:1)
| |
0xFE | 0x00 | 传输格式1个ASCII字符:1)
| |
0xFE | 0x01 | 传输格式½个UNICODE字符1)
| |
0xFF | 0x00-0xFF | 保留 | |
并非所有UNICODE字符都能正常显示。