Tryb sterowania pośredniego, słowo sterujące 2
W poniższej tabeli przedstawiono funkcję trybu sterowania pośredniego, słowo sterujące 2:
Tryb sterowania pośredniego, słowo sterujące 2 | |||
|---|---|---|---|
High Byte | Low Byte | Opis | |
0x00 | 0x00 | To polecenie jest ignorowane. | |
0x01 – 0xFA | 0x00 – 0xFF | High Byte: | Pozycja znaku w pamięci wskazań |
Low Byte: | Kod znaku ASCII lub UNICODE | ||
0xFB | 0x00 | Usunięcie tekstu w pamięci wskazań i na wyświetlaczu. | |
0xFC | 0x00 | Wyświetlenie tekstu w pamięci wskazań na wyświetlaczu. | |
0xFD | 0x00 | Format przesyłania 2 znaki ASCII:Przełączanie formatu przesyłania w tekście jest możliwe, jeśli przesyłanie zostało potwierdzone przez słowo stanu [1].
| |
0xFD | 0x01 | Format przesyłania 1 znak UNICODE:1)
| |
0xFE | 0x00 | Format przesyłania 1 znak ASCII:1)
| |
0xFE | 0x01 | Format przesyłania ½ znaku UNICODE1)
| |
0xFF | 0x00-0xFF | Zarezerwowany | |
Nie można wyświetlić wszystkich znaków UNICODE.