Indirekt styrläge

I indirekt styrläge sker kommunikationen mellan manöverenheten och omformaren via en överordnad styrning (PLC). Bit 0 av kontrollord 1 i indirekt styrläge har värdet 1.

När övervakningsmenyn är öppen har manöverpanelen följande funktioner i indirekt styrläge:

  • Manöverpanelen skickar processdata för omvandlaren till den överordnade styrningen (PLC).
  • För att interagera med användaren kan alfanumeriska tecken överföras via processdata och visas på färgdisplayen. Skärmens bakgrundsfärg kan också ändras via processdata.
  • Den överordnade styrningen kan generera omformarens börvärden enligt inmatningen på manöverenheten och styra omformaren med dessa börvärden.

Processdata (PD) för det indirekta styrläget på manöverenheten konfigureras på omformaren. Omformaren och manöverenheten utbyter dessa processdata cykliskt enligt följande:

Mer information om tilldelning av processdata finns i avsnittet Processdatabeskrivning.

När du manövrerar nyckelomkopplaren öppnas övervakningsmenyn.

De andra funktionerna används för diagnostik. Med undantag för en felåterställning kan inga parametrar sparas i drivenheten, utan de kan endast läsas.