Tryb sterowania pośredniego
W trybie sterowania pośredniego komunikacja między lokalnym panelem sterowania a falownikiem odbywa się przez sterownik nadrzędny (PLC). Bit 0 słowa sterującego 1 trybu sterowania pośredniego ma wartość 1.
Przy otwartym menu monitoringu lokalny panel sterowania ma w trybie sterowania pośredniego następujące funkcje:
- Lokalny panel sterowania przesyła dane procesowe falownika do sterownika nadrzędnego (PLC).
- Do interakcji z użytkownikiem można przesyłać znaki alfanumeryczne przez dane procesowe i wyświetlać je na kolorowym wyświetlaczu. Kolor tła wyświetlacza można również zmieniać w danych procesowych.
- Sterownik nadrzędny może generować wartości zadane falownika zgodnie z wprowadzonymi danymi na lokalnym panelu sterowania i sterować falownikiem za pomocą tych wartości.
Dane procesowe (PD) do trybu sterowania pośredniego lokalnego panelu sterowania są konfigurowane na falowniku. Falownik i lokalny panel sterowania wymieniają te dane procesowe cyklicznie w poniższy sposób:
Więcej informacji na temat przyporządkowania danych procesowych znajduje się w rozdziale Opis danych procesowych.
Przełączenie przełącznika kluczykowego otwiera menu monitoringu.
Pozostałe funkcje służą do diagnostyki. W napędzie nie można więc zapisać żadnych parametrów, z wyjątkiem resetu błędu. Możliwy jest tylko odczyt.