Režim nepřímého řízení
V režimu nepřímého řízení probíhá komunikace mezi lokálním ovládacím zařízením a měničem prostřednictvím nadřazeného řízení (PLC). Bit 0 řídicího slova 1 režimu nepřímého řízení má hodnotu 1.
Při otevřeném menu Monitoring má lokální ovládací zařízení v režimu nepřímého řízení následující funkce:
- Lokální ovládací zařízení odesílá procesní data měniče do nadřazeného řízení (PLC).
- Pro interakci s uživatelem lze prostřednictvím procesních dat přenášet alfanumerické znaky a zobrazovat je na barevném displeji. Prostřednictvím procesních dat lze také měnit barvu pozadí displeje.
- Nadřazené řízení může generovat žádané hodnoty měniče podle zadání na lokálním ovládacím zařízení a řídit měnič těmito žádanými hodnotami.
Procesní data (PD) pro režim nepřímého řízení lokálního ovládacího zařízení se konfigurují na měniči. Měnič a lokální ovládací zařízení si tato procesní data cyklicky vyměňují následujícím způsobem:
Další informace k přiřazení procesních dat naleznete v kapitole Popis procesních dat.
Stisknutím klíčového spínače se otevře menu Monitoring.
Ostatní funkce slouží k diagnostice. S výjimkou resetu chyb nelze do pohonu zapisovat žádné parametry, pouze je číst.