간접 제어 모드
간접 제어 모드에서 현장 조작판과 인버터 사이의 통신은 상위 제어장치(PLC)를 통해 이루어집니다. 간접 제어 모드의 제어 워드 1의 비트 0은 값 1을 갖습니다.
모니터링 메뉴가 열린 경우 현장 조작판은 간접 제어 모드에서 다음과 같은 기능을 갖습니다:
- 현장 조작판은 상위 제어장치(PLC)로 인버터 공정 데이터를 전송합니다.
- 사용자와의 상호작용을 위해 영숫자 문자를 공정 데이터를 통해 전송하고 컬러 디스플레이에 표시할 수 있습니다. 마찬가지로 디스플레이의 배경색도 공정 데이터를 통해 변경할 수 있습니다.
- 상위 제어장치는 인버터의 설정값을 현장 조작판에서의 입력에 따라 생성하고 이 설정값으로 인버터를 제어할 수 있습니다.
현장 조작판의 간접 제어 모드를 위한 공정 데이터(PD)는 인버터에서 구성됩니다. 인버터 및 현장 조작판은 이 공정 데이터를 다음과 같이 주기적으로 교환합니다:
공정 데이터의 할당에 대한 상세한 정보는 단원 공정 데이터 설명에 설명되어 있습니다.
키 스위치를 누르면 모니터링 메뉴가 열립니다.
다른 기능은 진단에 사용됩니다. 오류 리셋을 제외한 어떤 매개변수도 드라이브에 기록할 수 없으며 읽기 기능만 가능합니다.