작동 모드
현장 조작판 CBG22A는 직접 및 간접 제어 모드의 2가지 작동 모드를 갖습니다. 양측 모드 사이의 전환은 공정 데이터를 통해 이루어집니다. 그 주요 차이점은 다음 표에 설명되어 있습니다.
| 직접 제어 모드 | 간접 제어 모드 |
|---|---|---|
간접 제어 모드의 | 비트 0 = 0 | 비트 0 = 1 |
아이콘 |
|
|
데이터 교환 | 인버터와 현장 조작판 사이에서 로컬 | 공정 데이터 및 상위 제어장치를 통해 |
수동 모드 | 활성화 가능 | 활성화 불가능 |
키 스위치에서의 반응 | 수동 모드 메뉴가 열립니다. 드라이브는 직접 전환할 수 있습니다. | 모니터링 메뉴가 열립니다. |
모니터링 | 순수 진단창 | 공정 데이터를 통한 설정 가능
|
추가 정보