Driftsmoduser

Lokalt operatørpanel CBG22A har 2 driftsmoduser direkte og indirekte styringsmodus. Omkoblingen mellom de to skjer via prosessdata. De viktigste forskjellene er angitt i følgende tabell.

 

Direkte styringsmodus

Indirekte styringsmodus

Omkobling via
kontrollord 1 i
indirekte driftsmodus

Bit 0 = 0

Bit 0 = 1

Symbol

Datautveksling

Lokalt mellom omformer og lokalt operatørpanel

Via prosessdata og overordnet styring

Manuell drift

Aktiverbar

Ikke aktiverbar

Reaksjon på nøkkelbryter

Menyen Manuell drift åpnes. Drivenheten kan flyttes direkte.

Monitoring-menyen åpnes.

Monitoring

Rent diagnosevindu

Innstillinger via prosessdata mulig

  • Bakgrunnsfarge kan stilles inn
  • Utmating av fri tekst mulig
  • Evaluering av tastetrykk
  • Bakgrunnens lysstyrke kan stilles inn